For montering av bunnplatemoduler.
- Art.nr:
- DK 5501300
- Produktbeskrivelse
- For montering av bunnplatemoduler.
- Fordeler
- Montasje eller fastskruing uten verktøy.
- Enkel ettermontering og kombinasjon med vippebeskyttelse er mulig.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 festeskinner inkl. festemateriell.
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
TX CableNet
Dybde: 600 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,11 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678873
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK bunnfeste, 2 festeskinner inkl. festemateriell, D: 600 mm, for TS IT, TX CableNet, stålplate, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning