Bunnfeste for TS IT

Art.nr: DK 5501320

For montering av bunnplatemoduler.

Art.nr:
DK 5501320
Produktbeskrivelse
For montering av bunnplatemoduler.
Fordeler
Montasje eller fastskruing uten verktøy.
Enkel ettermontering og kombinasjon med vippebeskyttelse er mulig.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
2 festeskinner inkl. festemateriell.
Passer for
Kapslingstype: TS IT
TX CableNet
Dybde: 1.000 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,6 kg
Bruttovekt
1,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177678897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK bunnfeste, 2 festeskinner inkl. festemateriell, D: 1000 mm, for TS IT, TX CableNet, stålplate, RAL 7035
Dokumentasjon
Veiledning