Bunnfeste for TS IT

Art.nr: DK 5501350

For montering av bunnplatemoduler.

Art.nr:
DK 5501350
Produktbeskrivelse
For montering av bunnplatemoduler.
Fordeler
Montasje eller fastskruing uten verktøy.
Enkel ettermontering og kombinasjon med vippebeskyttelse er mulig.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
2 festeskinner inkl. festemateriell.
Passer for
Kapslingstype: TS IT
Dybde: 1.200 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,8 kg
Bruttovekt
2,22 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Bunnfeste, D: 1200 mm, for TS IT, RAL 7035
Dokumentasjon
Veiledning