Glideskinne, 2 HE, fast montering for VX IT

Art.nr: DK 5501400

For montering på et 19"-montasjenivå.

Art.nr:
DK 5501400
Produktbeskrivelse
Systemhylling for montering av tilbehør og ventilasjon av aktive komponenter.
Anvendelsesområder
For montering på et 19"-montasjenivå
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
150 mm
Monteringsmuligheter
for 19" profilskinner, standard
for 19" profilskinner, dynamic
Belastning
300 N, statisk
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,62 kg
Bruttovekt
0,703 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177678958
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Glideskinner, 2 HE, D: 150 mm, 30 kg, statisk, for 482.6 mm (19")-festenivåer, fast montering, for 482.6 mm (19") systemhulling
Dokumentasjon
Veiledning