Glideskinne, 1 HE, fast montering for VX IT, TS IT, TX CableNet

Art.nr: DK 5501.430

El nummer: E2432881

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.

Art.nr:
DK 5501.430
Produktbeskrivelse
Systemhulling på siden for montering av tilbehør og for ventilasjon av komponenter som blåser ut på siden.
Fordeler
Enkel montering i systemhullene til 19"-montasjeprofilen etter at påkrevde 19"-nivåavstander er stilt inn
Anvendelsesområder
For montering på det fremre festenivået
For å støtte tunge komponenter
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Distance between mounting levels
545 mm
Lengde
475 mm
Monteringsmuligheter
for 19" profilskinner, standard
Montasjetips
19" nivåavstand i VX IT skal tilpasses riktig før monteringen
Belastning
800 N, statisk
Henvisning
Effektiv flate per side 35 mm
Flate
Bredde: 35 mm
Passer for
Kapslingstype: VX IT
TS IT
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,2 kg
Bruttovekt
1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177678989
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Glideskinner, 1 HE, D: 475 mm, 80 kg, statisk, for to 482.6 mm (19")-festenivåer (fremre og et bakre) nivå-avstand: 545 mm, fast montering, for 482.6 mm (19") systemhulling
Dokumentasjon
Veiledning