For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.
- Art.nr:
- DK 5501440
- Produktbeskrivelse
- Systemhulling på siden for montering av tilbehør og for ventilasjon av komponenter som blåser ut på siden.
- Fordeler
- Enkel montering i systemhullene til 19"-montasjeprofilen etter at påkrevde 19"-nivåavstander er stilt inn
- Anvendelsesområder
- For montering på det fremre festenivået
- For å støtte tunge komponenter
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Distance between mounting levels
- 645 mm
- Lengde
- 575 mm
- Monteringsmuligheter
- for 19" profilskinner, standard
- Montasjetips
- 19" nivåavstand i VX IT skal tilpasses riktig før monteringen
- Belastning
- 800 N, statisk
- Henvisning
- Effektiv flate per side 35 mm
- Flate
- Bredde: 35 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
TS IT
TX CableNet - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,6 kg
- Bruttovekt
- 1,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678996
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Glideskinner, 1 HE, D: 575 mm, 80 kg, statisk, for to 482.6 mm (19")-festenivåer (fremre og et bakre) nivå-avstand: 645 mm, fast montering, for 482.6 mm (19") systemhulling
- Dokumentasjon
- Veiledning