Luftbaffel for TS IT 19"-profilskinner

Art.nr: DK 5501805

For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.

Art.nr:
DK 5501805
Produktbeskrivelse
Med børstelist helt rundt for kollisjonsfri tetting ved installerte skinnesystemer på det ytre montasjenivået.
Anvendelsesområder
For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.
Materiale
Stålplate
Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
2 vertikale paneler
2 horisontale paneler
4 børstelister
4 deler i PU-celleplast
Inkl. festemateriell
Montasjetips
De vertikale panelene med børstelist kan monteres for avskjerming både på de fremre og de bakre 19"-profilskinnene.
Montering av de horisontale panelene med børstelister er kun mulig på de fremre 19"-profilskinnene.
Passer for
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,65 kg
Bruttovekt
4,85 kg
Tolltariffnummer
56090000
EAN
4028177679177
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivelse
DK Luftbaffel, BxH: 600x2000 mm, for TS IT 482.6 mm (19")-profilskinner