- Art.nr:
- DK 5501895
- Utførelse
- Merkeområde 1 – 56 HE
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av profilen i front i tilfelle fullstendig lufttetting av fronten eller manglende bruk av kabelfingre. Med ekstra tekstremser for toveis HE-merking.
- Fordeler
- Fritt valg av nummereringsretningen takket være dobbeltsidig merking
- Entydig dokumentasjon for de forskjellige komponentene
- Anvendelsesområder
- For ettermontering av eksisterende 19"-profiler
- Materiale
- Avdekning: PVC
Tekstremser for påklistring: Kunststoff
- Leveringsomfang
- Avdekning, magnetisk
- Lengde
- 5 m
- Dimensjoner
- Bredde: 15 mm
Lengde: 5 m
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,29 kg
- Bruttovekt
- 0,335 kg
- Tolltariffnummer
- 49119900
- EAN
- 4028177682405
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivelse
-
DK Cover, magnetic, For covering the front system punchings, with numerical labelling of the height units, Length: 5 m