- Art.nr:
- DK 5502105
- Produktbeskrivelse
- Kabelkanalen har hengslet, avtakbar kanalavdekning på begge sider og kan fastskrues.
- Fordeler
- Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy
- Høy pakningstetthet på grunn av HE-relatert kabelføring
- Kan rekkemonteres rygg mot rygg
- Materiale
- Stålplate
Plast iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. avdekning og festemateriell
Inkl. 4 kabelholdere for kabelreserver
- Høydeenheter
- 36 HE
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
TE
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
- Passer for bredde
- 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
-
DK Kabelkanal, BxH: 800x2000 mm, 36 HE, for TS IT, RAL 9005