Kabelkanal med tosidig hengslet, avtakbar kabelavdekning.
- Art.nr:
- DK 5502145
- Produktbeskrivelse
- Kabelkanalen har hengslet, avtakbar kanalavdekning på begge sider og kan fastskrues.
- Fordeler
- Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy
- Høy pakningstetthet på grunn av HE-relatert kabelføring
- Kan rekkemonteres rygg mot rygg
- Materiale
- Stålplate
Plast iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. avdekning og festemateriell
Inkl. 4 kabelholdere for kabelreserver - Høydeenheter
- 42 HE
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
TE
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.200 mm - Passer for bredde
- 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,298 kg
- Bruttovekt
- 8,735 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelkanal, BxH: 800x2200 mm, 42 HE, for TS IT, RAL 9005
- Dokumentasjon
- Veiledning