Borrelåsholder

Art.nr: DK 5502.155

El nummer: E6911348

For enkel og hurtig festing av kabler.

Art.nr:
DK 5502.155
Produktbeskrivelse
For enkel og hurtig festing av kabler.
Fordeler
Monteres uten verktøy i profilen med 10,5 x 12,5 mm, ved hjelp av en kvart omdreiing
Anvendelsesområder
Direkte bruk på den horisontale VX-profilen, på dybdestagene og profilskinnene til VX-IT 19" oppbyggingen, på kabeltraseen eller på systemchassiset
Materiale
Plast
Leveringsomfang
10 borrelåser
10 holdere
Dimensjoner
Lengde: 400 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,07 kg
Bruttovekt
0,084 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177681217
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
DK Borrelåsholder, L: 400 mm, RAL 9005
Dokumentasjon
Veiledning