Føringspanel med stålbøyler

Art.nr: DK 5502205

For horisontal rangering av patch-kabler med 5 kabelføringsbøyler.

Art.nr:
DK 5502205
Produktbeskrivelse
For horisontal rangering av patch-kabler med 5 kabelføringsbøyler.
Materiale
panel: Stålplate
bøyle: Stål
Overflate
Panel: lakkert
Bøyle: forsinket
Farge
RAL 9005
Henvisning
Ved målangivelsene handler det om utvendige dimensjoner.
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter
1 HE
Bøylemål
Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,57 kg
Bruttovekt
0,599 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177679320
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Føringspanel, 1 HE, med stålbøyler