Rangeringspanel med kabelsprosser for horisontal kabelhåndtering

Art.nr: DK 5502225

El nummer: E6911346

For horisontal rangering av patchkablene med kabelsprosser, muliggjør enkel modifisering og utvidelse av kabelføringen ved å åpne enkeltsprossene.

Art.nr:
DK 5502225
Produktbeskrivelse
For horisontal rangering av patchkablene med 5 kabelsprosser. Åpning av enkeltsprossene muliggjør enkel endring og utvidelse av kablingen.
Materiale
panel: stålplate, lakkert
Kabelsprosser: Plast
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
5
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter
1 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Bruttovekt
0,632 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177679337
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivelse
DK Føringspanel, 1 HE, med kabelsprosser