- Art.nr:
- DK 5502245
- Produktbeskrivelse
- For oppfanging av rangeringskabelen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 85 mm
- Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,9 kg
- Bruttovekt
- 1,033 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177679351
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
-
DK Panel med spor, BHD: 482.6 mm (19")x1 HEx85 mm, RAL 9005