Skuff for 19" (482,6 mm)-montasjenivå

Art.nr: DK 5502325

For feste på profilskinner i front, 19" (482,6 mm). Med avdekning og teleskopskinner for plassering av stykklister, driftshåndbøker og mindre ting.

Art.nr:
DK 5502325
Produktbeskrivelse
For feste på profilskinner i front, 19" (482,6 mm). Med avdekning og teleskopskinner for plassering av stykklister, driftshåndbøker og mindre ting. Den lille utførelsen til 2 HE-variantene egner seg også for montering inne i en svingramme.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Komplett montert
Sikkerhetslås 12321
Lysåpning dybde
419 mm
Lysåpning bredde
411 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7,785 kg
Bruttovekt
8,195 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177679399
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Skuff, 3 HE, for 482.6 mm (19")-montasjenivå, innbyggingsdybde: 427 mm, RAL 9005