Bunnplate for TS IT, TX CableNet

Art.nr: DK 5502530

Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.

Art.nr:
DK 5502530
Utførelse
Bunnplate, lukket, med skyveplate, i flere deler
Produktbeskrivelse
Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesett: For avdekning av den komplette bunnåpningen. Bunnplate-moduler: Velg moduler i henhold til bruken.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Passer for
Kapslingstype: TS IT
TX CableNet
Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6,356 kg
Bruttovekt
6,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177682627
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK bunnplatemodul, bunnplate lukket, med skyveplate, flerdelt, B×D 800x800 mm, for TS IT, TX CableNet, stålplate, galvanisert
Dokumentasjon
Veiledning