Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.
- Art.nr:
- DK 5502540
- Utførelse
- Bunnplate, lukket, med skyveplate, i flere deler
- Produktbeskrivelse
- Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesett: For avdekning av den komplette bunnåpningen. Bunnplate-moduler: Velg moduler i henhold til bruken.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Ved valg av nødvendige modulplater til utfylling av bunnområdet må man i tillegg ta hensyn til opplysningene i monteringsveiledningen om bunnfeste.
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
Bredde: 600 mm
Dybde: 1.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,639 kg
- Bruttovekt
- 5,72 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177682481
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Bunnplatesett, BxD: 600x1000 mm, for TS IT, lukket, i flere deler
- Dokumentasjon
- Veiledning