Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.
- Art.nr:
- DK 5502550
- Utførelse
- Bunnplate, lukket, med skyveplate, i flere deler
- Produktbeskrivelse
- Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesett: For avdekning av den komplette bunnåpningen. Bunnplate-moduler: Velg moduler i henhold til bruken.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
TX CableNet
Bredde: 800 mm
Dybde: 1.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,94 kg
- Bruttovekt
- 8,42 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177682498
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK bunnplatemodul, bunnplate lukket, med skyveplate, flerdelt, B×D 800x1000 mm, for TS IT, TX CableNet, stålplate, galvanisert
- Dokumentasjon
- Veiledning