Viftemodul for VX IT, TS IT

Art.nr: SK 5503.020

For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter. Enkel tilkoblingsteknikk og effektiv turtallsregulering.

Tilkoblingskabel for nettdel

Tilkoblingskabel for nettdeler

Tilkoblingskabel for nettdeler

Vifteutvidelsessett for VX IT, TS IT

Termostat Termostat

Art.nr:
SK 5503.020
Utførelse
Uten takplate
Produktbeskrivelse
For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter.
Fordeler
Enkel tilkobling med C13-kontakt
Energieffektiv turtallsregulering med forinnstilt kurve
Internasjonale godkjenninger og multispenningsevne for bruk over hele verden
Materiale
stålplate, lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
1 vifteenhet
2 vifter
Ferdig montert tilkoblingskabel
Inkl. festemateriell
Kort installasjons- og betjeningsveiledning
Lufteffekt (i driftspunktet)
280 m³/h
Måledriftsspenning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 0,7 A
Ved 60 Hz: 0,69 A
Dimensjoner
Bredde: 550 mm
Høyde: 42 mm
Dybde: 340 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Turtall
100 %
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
Monteringsmuligheter
I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Henvisning
Reduksjon av den angitte lufteffekten til 280 m³/h ved 25 Pa mottrykk
Lydtrykknivå (i driftspunktet)
46 dB(A)
Passer for
Kapslingstype: VX IT
TS IT
Driftstemperaturområde
5 °C...55 °C
Nytteeffekt
42,5 W
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,4 kg
Bruttovekt
3,52 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177966246
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 7035
Godkjenninger
UL
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Further instructions
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok