Systemskap SE 8

Art.nr: SE 5830500

El nummer: E2430152

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med påprofilert ramme. Fullt kompatibel innvendig utbygging til TS 8, dermed full integrering i TS 8-produktfamilien. Skapbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.

Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Løfteører for VX, TS, VX SE

TS systemchassis 23 x 73 mm

Kabelinnføringsplater for montering i TS, SE- og PC-skap

Profil for kabelinnføringen, bak for TS, TP

Kabelfangskinner Winkelprofil for TS, PC, TP Universalpult, TS sockel

C-profilskinner 30/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

Dørlås for fluktveier

TS montasjechassis 45 x 88 mm

Art.nr:
SE 5830500
Materiale
Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Montasjeplate
Bunnplater
Avtagbar bakvegg
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Bakvegg, én del
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)
499 mm x 1.696 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-kode
IK10
Antall dører
1
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
94 kg
Bruttovekt
97 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177666429
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SE Systemskap, BHD: 600x1800x400 mm, stålplate, med montasjeplate, endelt
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok