Systemskap VX SE

Art.nr: SE 5832600

El nummer: E2415917

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med profilert ramme. Systemkompatibel og kan utvides med VX25-tilbehør. Økt effektivitet da det ikke må monteres sidevegger, og store skapbredder erstatter små rekkekombinasjoner.

Art.nr:
SE 5832600
Materiale
Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Montasjeplate
Bunnplater
Avtagbar bakvegg
Lås: 3 mm splittlås
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Bakvegg, én del
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
IK-kode
IK10
Antall dører
1
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
126,7 kg
Bruttovekt
128,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
368,55 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177959200
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX SE system-enkeltskap, BxHxD: 800x2000x400 mm, stålplate, med montasjeplate, endørs på framside
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Kapslingsgrad
Overflate
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj