Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med påprofilert ramme. Fullt kompatibel innvendig utbygging til TS 8, dermed full integrering i TS 8-produktfamilien. Skapbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.
- Art.nr:
- SE 5841500
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm - Overflate
- Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Montasjeplate
Bunnplater
Avtagbar bakvegg
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Bakvegg, én del - Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-kode
- IK10
- Antall dører
- 2
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 168,5 kg
- Bruttovekt
- 173,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177666498
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- SE Systemskap, BHD: 1200x1800x400 mm, stålplate, med montasjeplate, todelt