Systemskap SE 8

Art.nr: SE 5845500

Enkeltskap i stålplate med stabilt skapskrog, to integrerte montasjenivåer, fastskrudd bakvegg og dør. Tak og sider er i ett stykke med påprofilert ramme. Fullt kompatibel innvendig utbygging til TS 8, dermed full integrering i TS 8-produktfamilien. Skapbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.

Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Løfteører for VX, TS, VX SE

Kabelinnføringsplater for montering i TS, SE- og PC-skap

Profil for kabelinnføringen, bak for TS, TP

Kabelfangskinner Winkelprofil for TS, PC, TP Universalpult, TS sockel

C-profilskinner 30/15 nach EN 60 715 for VX, TS, VX SE

TS montasjechassis 45 x 88 mm

TS montasjeskinne 18 x 38 mm

Dørlås for fluktveier

Art.nr:
SE 5845500
Materiale
Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Kapsling, dør og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Montasjeplate
Bunnplater
Avtagbar bakvegg
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Bakvegg, én del
Dimensjoner
Bredde: 1.200 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Mål montasjeplate (B x H)
1.099 mm x 1.896 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-kode
IK10
Antall dører
2
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
197 kg
Bruttovekt
210 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177666634
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SE Systemskap, BHD: 1200x2000x600 mm, stålplate, med montasjeplate, todelt
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok