Systemskap SE 8 Rustfritt stål

Art.nr: SE 5850500

Skapbredder fra 600 til 1200 mm. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.

Art.nr:
SE 5850500
Produktbeskrivelse
Systemskapet er basert på plattformen TS 8. Systemtilbehør for TS 8 innvendig oppbygging kan brukes ubegrenset.
Materiale
Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Skap, dør og bakvegg: Børstet, ruhet 400
Bunnplater: blank
Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang
Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Avtagbar bakvegg
Montasjeplate
Bunnplater
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)
499 mm x 1.496 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-kode
IK10
Antall dører
1
Henvisning
På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer for innvendig utbygging.
Grunnmateriale
Rustfritt stål
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
87 kg
Bruttovekt
88,4 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177666658
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SE Systemskap, BHD: 600x1600x400 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, endelt
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
White Paper
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok