- Art.nr:
- SE 5855500
- Produktbeskrivelse
- Systemskapet er basert på plattformen TS 8. Systemtilbehør for TS 8 innvendig oppbygging kan brukes ubegrenset.
- Materiale
- Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
- Overflate
- Skap, dør og bakvegg: Børstet, ruhet 400
Bunnplater: blank
Montasjeplate: forsinket
- Leveringsomfang
- Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Avtagbar bakvegg
Montasjeplate
Bunnplater
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 500 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 1.099 mm x 1.896 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-kode
- IK10
- Antall dører
- 2
- Henvisning
- På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer for innvendig utbygging.
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 195,8 kg
- Bruttovekt
- 200,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177666702
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
SE Systemskap, BHD: 1200x2000x500 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, todelt