Doble trinser

Art.nr: CP 6148.000

For mobil bruk, kan monteres direkte på skapet.

Art.nr:
CP 6148.000
Produktbeskrivelse
For mobil bruk, kan monteres direkte på skapet.
Farge
Svart med grå dekkbane
Leveringsomfang
4 doble trinser, 2 x med, 2 x uten rullesperre.
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: VX
Kapslingstype: VX IT
Kapslingstype: TS
Kapslingstype: TS IT
Kapslingstype: VX SE
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: TP underdeler
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: Data Rack
Kapslingstype: Chiller
Clearande floor
85 mm
Maks. belastning (statisk) per komponent
750 N
Pakker for best.nr.
Standfuß 6106.200
Standfuß 6106.300
Dimensjoner
Gjenger: M12 x 20
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,115 kg
Bruttovekt
1,293 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177206007
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeskrivelse
CP Doble trinser, rullesperre: 2 med, 2 uten, statisk (maks. per komponent): 75 kg
Dokumentasjon
Info sheet