- Artikkelnummer:
- CX 6742.000
- Utførelse
- Styrepulter
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate, 2,5 mm
- Overflate
- Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap, lukket bak og på sidene
Dør hhv. dobbeldør foran, med 3-punkts låsesystem
Montasjeplate
Deksel med eksklusivlåser, bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell.
Bunnplate
Lås: 3 mm splittlås
- Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 970 mm
Dybde: 400 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 1.120 mm x 900 mm
- Dybde oppe
- 495 mm
- Bunndybde
- 400 mm
- Antall dører
- 2
- IK-kode
- IK10
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 970 mm
Dybde oppe: 495 mm
Bunndybde: 400 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 83 kg
- Bruttovekt
- 86,75 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983625
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
-
CX styrepult, B×H×D: 1200×970×400 mm, stålplate