Styrepult i én del for betjening og overvåking, med stor montasjeplate og høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder.
- Art.nr:
- CX 6748000
- Utførelse
- Styrepulter
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate, 2,5 mm - Overflate
- Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap, lukket bak og på sidene
Dør hhv. dobbeldør foran, med 3-punkts låsesystem
Montasjeplate
Deksel med eksklusivlåser, bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell.
Bunnplate
Lås: 3 mm splittlås - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 970 mm
Dybde: 400 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 720 mm x 900 mm
- Dybde oppe
- 495 mm
- Bunndybde
- 400 mm
- Antall dører
- 1
- IK-kode
- IK10
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 970 mm
Dybde oppe: 495 mm
Bunndybde: 400 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 58 kg
- Bruttovekt
- 60 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983601
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- CX styrepult, B×H×D: 800×970×400 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Teknikk i detalj