Transporttrinser, for FlatBox.
- Art.nr:
- TE 7000672
- Produktbeskrivelse
- Trinsene kan i tillegg skrues fast til nivåføttene i hjørneområdene på bunnrammen. Avstand til gulv: 58 mm, festegjenge M10 x 20.
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning
- 3 000 N
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,8 kg
- Bruttovekt
- 0,938 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- Transporttrinser, M10×20, maksimalt 3000 N
- Dokumentasjon
- Info sheet