Med borrelåsen kan monterte kabelbunter løses meget enkelt, enkle kabler kan føyes til eller fjernes, ideelt for følsomme datakabler (fiberoptisk/Cu).
- Art.nr:
- DK 7072220
- Produktbeskrivelse
- Med borrelåsen kan monterte kabelbunter løses meget enkelt, enkle kabler kan føyes til eller fjernes. Ideell for følsomme kabler (fiberoptikk/Cu), trykk på kabelisolasjonen unngås. Borrelåsen kan også skrues fast i de runde systemhullene eller festes med hurtigforbinder.
- Farge
- Svart
- Leveringsomfang
- Inkl. hurtigforbinder
- Dimensjoner
- Bredde: 20 mm
Lengde: 130 mm - Maks. kabeltverrsnitt
- 30 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,02 kg
- Bruttovekt
- 0,03 kg
- Tolltariffnummer
- 58061000
- EAN
- 4028177147898
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Borrelås, WxL: 20x130 mm, for Ø 30 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet