Borrelås

Art.nr: DK 7072240

Med borrelåsen kan monterte kabelbunter løses meget enkelt, enkle kabler kan føyes til eller fjernes, ideelt for følsomme datakabler (fiberoptisk/Cu).

Art.nr:
DK 7072240
Produktbeskrivelse
Med borrelåsen kan monterte kabelbunter løses meget enkelt, enkle kabler kan føyes til eller fjernes. Ideell for følsomme kabler (fiberoptikk/Cu), trykk på kabelisolasjonen unngås. Borrelåsen kan også skrues fast i de runde systemhullene eller festes med hurtigforbinder.
Farge
Svart
Leveringsomfang
Inkl. hurtigforbinder
Dimensjoner
Bredde: 20 mm
Lengde: 300 mm
Maks. kabeltverrsnitt
90 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,04 kg
Bruttovekt
0,054 kg
Tolltariffnummer
58061000
EAN
4028177147911
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
DK Borrelås, WxL: 20x300 mm, for Ø 90 mm
Dokumentasjon
Info sheet