Kabelklemme for C-profilskinne, kombiskinne

Art.nr: DK 7097.340

For feste av kabler på C-profilskinnen.

Art.nr:
DK 7097.340
Utførelse
for kabeltverrsnitt 34–38 mm
Produktbeskrivelse
For feste av kabler på C-profilskinnen.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. plast-motstykke
Min. kabeltverrsnitt
34 mm
Maks. kabeltverrsnitt
38 mm
Pakkeenhet
25 stk.
Nettovekt
1,625 kg
Bruttovekt
1,657 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177193208
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Produktbeskrivelse
DK kabelklemmer, for kabeldiameter Ø34–38 mm