Kabelføringsbøyle

Art.nr: DK 7111900

El nummer: E6911681

For fleksibel og systemriktig kabelføring på siden på 19" (482,6 mm)-profilskinner.1

Art.nr:
DK 7111900
Produktbeskrivelse
For fleksibel og systemriktig kabelføring på siden på 19" (482,6 mm)-profilskinner.
Materiale
Stål
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 85 mm
Dybde: 125 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,95 kg
Bruttovekt
0,991 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177147928
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabelføringsbøyle, TxH: 125x85 mm
Dokumentasjon
Info sheet