For fleksibel og systemriktig kabelføring på siden på 19" (482,6 mm)-profilskinner.1
- Art.nr:
- DK 7112000
- Produktbeskrivelse
- For fleksibel og systemriktig kabelføring på siden på 19" (482,6 mm)-profilskinner.
- Materiale
- Stål
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 43 mm
Dybde: 85 mm - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,632 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177124929
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelføringsbøyle, DxH: 85x43 mm, forsinket
- Dokumentasjon
- Info sheet