Potensialutligningsskinne, strømbelastning ca. 200 A.
- Art.nr:
- DK 7113000
- Leveringsomfang
- Jordingsskinne av E-Cu 57 iht. DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
20 tilkoblingspunkter med skruer M5
2 jordingstilkoblinger 25 mm²
2 isolatorer
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Bredde: 15 mm
Høyde: 5 mm
Lengde: 450 mm - Passer for
- Kapslingstype: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Veggskap AX, 3-delt
Bredde: > 600 mm
Dybde: > 600 mm
Bredde/dybde: 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,402 kg
- Bruttovekt
- 0,436 kg
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177124943
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- DK jordingsskinne, horisontal, lengde 450 mm, B/D: >600 mm
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Info sheet