Brukes til å dekke ledige områder innenfor 19" (482,6 mm)-montasjenivået.
- Art.nr:
- DK 7151305
- Produktbeskrivelse
- Blindpanelet brukes til å dekke ledige områder innenfor 482,6 mm (19")-montasjenivået. Ved hjelp av verktøyløst hurtigfeste kan det enkelt integreres over alt, og fjernes igjen ved behov. Ved konsekvent bruk av blindpanelene kan man i delbestykkede rack garantere målrettet luftstyring.
- Tekniske data
- Høydeenheter 3 HE (3 x 1HE)
- Materiale
- Plast
Brannegenskaper iht. UL 94 HB, halogenfri - Overflate
- Matt
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Blindpanel, 3 HE, med integrert hurtigfeste
- Build-up height
- 3 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 1,011 kg
- Bruttovekt
- 1,16 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- DK Blindpanel, 482.6 mm (19"), 3 HE, uten verktøy, RAL 9005