- Art.nr:
- DK 7200210
- Utførelse
- Tilkoblingskabel
- Produktbeskrivelse
- Tilkobling- og forlengelseskabel med forskjellige plugg-/kontakttyper (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-ledning 3-polet.
- Anvendelsesområder
- CMC III nettdel
- CMC III Power Unit
- Tverrsnitt
- 1 mm²
- Lengde tilkoblingskabel
- 1,8 m
- Plugg (type)
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- F/B (type E, CEE 7/5)
- Nytte-/kjøleeffekt
- 230 V
- Stikkontakter
- Kontakt C13
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,21 kg
- Bruttovekt
- 0,213 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177164314
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- DK Tilkoblingskabel, L: 1,8 m, 230 V, kontakt: CEE 7/4 (type F), CEE 7/5 (type F), plugg: IEC 320 Stikkontakt C13, for CMC