- Art.nr:
- DK 7296.000
- Produktbeskrivelse
- For montering av 482,6 mm (19")-nettverkskomponenter eller for feste av apparathyller, glideskinner og teleskopskinner. 482,6 mm (19")-profilhull i fronten, hullsenteravstand 465 mm, 470 mm på baksiden, avstemt i forhold til montering av patch-paneler og kabelføringsskinner. Montasjenivået kan plasseres i et 50 mm raster. Minimal nivåavstand 150 mm, maks. nivåavstand 350 mm.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- Profilramme: RAL 7035
Panel: RAL 5018
- Leveringsomfang
- Vridningsstabil profilramme med 19" (482,6 mm)-hulling
Monteringstilbehør
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19"
- Høydeenheter
- 31 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 11,101 kg
- Bruttovekt
- 11,685 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 44,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177128798
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
DK Andre montasjenivå, 31 HE, 482.6 mm (19"), for Data Rack