Andre montasjenivå for datarack

Art.nr: DK 7298000

For montering av 19" (482,6 mm)-nettverkskomponenter eller for feste av apparathyller, glideskinner og teleskopskinner.

Art.nr:
DK 7298000
Produktbeskrivelse
For montering av 482,6 mm (19")-nettverkskomponenter eller for feste av apparathyller, glideskinner og teleskopskinner. 482,6 mm (19")-profilhull i fronten, hullsenteravstand 465 mm, 470 mm på baksiden, avstemt i forhold til montering av patch-paneler og kabelføringsskinner. Montasjenivået kan plasseres i et 50 mm raster. Minimal nivåavstand 150 mm, maks. nivåavstand 350 mm.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Lakkert
Farge
Profilramme: RAL 7035
Panel: RAL 5018
Leveringsomfang
Vridningsstabil profilramme med 19" (482,6 mm)-hulling
Monteringstilbehør
Monatsjemål
Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19"
Høydeenheter
40 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
12,664 kg
Bruttovekt
13,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
50,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177128835
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Andre montasjenivå, 40 HE, 482.6 mm (19"), for Data Rack
Dokumentasjon
Veiledning