For montering av 19" (482,6 mm)-nettverkskomponenter eller for feste av apparathyller, glideskinner og teleskopskinner.
- Art.nr:
- DK 7299000
- Produktbeskrivelse
- For montering av 482,6 mm (19")-nettverkskomponenter eller for feste av apparathyller, glideskinner og teleskopskinner. 482,6 mm (19")-profilhull i fronten, hullsenteravstand 465 mm, 470 mm på baksiden, avstemt i forhold til montering av patch-paneler og kabelføringsskinner. Montasjenivået kan plasseres i et 50 mm raster. Minimal nivåavstand 150 mm, maks. nivåavstand 350 mm.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- Profilramme: RAL 7035
Panel: RAL 5018 - Leveringsomfang
- Vridningsstabil profilramme med 19" (482,6 mm)-hulling
Monteringstilbehør - Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Høydeenheter
- 45 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 13,899 kg
- Bruttovekt
- 14,63 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 55,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177128859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Andre montasjenivå, 45 HE, 482.6 mm (19"), for Data Rack
- Dokumentasjon
- Veiledning