For montering og stabilisering av to 19" (482,6 mm)-montasjenivåer i datarack, kan justeres i lengden.
- Art.nr:
- DK 7401000
- Produktbeskrivelse
- For montering og stabilisering av to 482,6 mm (19")-montasjenivåer i datarack. Dybdestagene kan justeres i lengden, avstandene 250, 300 og 350 mm kan stilles inn for montasjenivåene.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,76 kg
- Bruttovekt
- 0,906 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177129993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Dybdestag