- Art.nr:
- CP 7495000
- Produktbeskrivelse
- For mobil bruk, kan monteres direkte på skapet.
- Farge
- Svart
- Leveringsomfang
- 4 doble trinser, 2 x med, 2 x uten rullesperre.
Inkl. festemateriell
- Henvisning til best.nr.
- Ved montering på VX-sokkelen er sokkeladapteren nødvendig
- Ved montering på TS-sokkelen er sokkeladapteren nødvendig
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Kapslingstype: VX IT
Kapslingstype: VX SE
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: TP underdeler
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: Data Rack
Kapslingstype: Chiller
- Clearande floor
- 125 mm
- Maks. belastning (statisk) per komponent
- 1 200 N
- Dimensjoner
- Gjenger: M12 x 20
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,76 kg
- Bruttovekt
- 1,98 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177131200
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeskrivelse
-
DK Doble trinser, M12, rullesperre: 2 med, 2 uten