Veggskap AX IT med 19"-profilskinner, dybdevariabel

Artikkelnummer: AX 7641.350

El nummer: E2400377

IT-veggkapslinger med høy kapslingsgrad for bruk i industri. Med dybdevariabel 19" profilskinne og flensplate med børstelister for kabelinnføring i bunnen av kapslingen. Inntil IP 66 kapslingsgrad (avhengig av valgt flenseplate)

Artikkelnummer:
AX 7641.350
Utførelse
Veggskap IT
med 19"-profilskinner, dybdevariabel
Produktbeskrivelse
IT-veggkapslinger basert på AX, med høy kapslingsgrad, for bruk i industri. Sikker, beskyttet integrering av IT direkte i prosessen i produksjonsanlegget ditt
Fordeler
Komplett formontert IT-kapsling for umiddelbart feste av 19"-IT-komponenter takket være dybdevariable profilskinner
Sveiset kapslingskonstruksjon med lukket skap helt rundt garanterer meget god beskyttelse av utbyggingskomponentene, opptil IP 66
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Maks. innvendig volum som kan brukes ved ekstremt kompakt konstruksjon
Individuell innvendig utbygging
Maks. utsparing ved skapbunnen med optimale flenseplater øker størrelsen på rommet for kabelføring med opptil 33 %
Enkel kabelinnføring nedenfra via en flenseplate med integrert børstelist
Materiale
Stålplate
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Innvendig oppbygging: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Formontert IT-kapsling med hengslet dør, tett kapsling
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Flenseplate med børstelist
19" profilskinne foran, dybdevariable med 25 mm raster montert på 4 skinner for innvendig utbygging
Montasjevinkel
C-profilskinne, montert på bakveggen
Høydeenheter
7 HE
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 380 mm
Dybde: 350 mm
Innbyggingsdybde
278 mm
Montasjehøyde for komponenter
7 HE
Hengselplassering
kan endres fra høyre til venstre
Antall låser
1
Monteringsmuligheter
Formontert montasjevinkel inkl. C-profilskinne for kabeloppsamling
Montasjevinkel for feste av en sentral jordingsskinne
Montasjevinkel for montering av en 19"-stikkontaktlist
Henvisning
Variant med UL-godkjenning kan fås på forespørsel
Grunnmateriale
Stålplate
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås med 3 mm splittlås-låseinnsats
Antall låser: 1
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 10 (opptil IP 66 ved forespørsel)
Inntil IP 66 (iht. valgt flensplate)
Flensplate
Størrelse: 7
Antall: 1
Antall låser
1
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
17,3 kg
Bruttovekt
17,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
67,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177942394
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivelse
AX IT wall-mounted IT distributor, 7 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x380x350 mm (AX 1339), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Load brochure
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj