- Art.nr:
- AX 7643350
- Utførelse
- Veggskap IT
med 19"-profilskinner, dybdevariabel
- Produktbeskrivelse
- IT-veggkapslinger basert på AX, med høy kapslingsgrad, for bruk i industri. Sikker, beskyttet integrering av IT direkte i prosessen i produksjonsanlegget ditt
- Fordeler
- Komplett formontert IT-kapsling for umiddelbart feste av 19"-IT-komponenter takket være dybdevariable profilskinner
- Sveiset kapslingskonstruksjon med lukket skap helt rundt garanterer meget god beskyttelse av utbyggingskomponentene, opptil IP 66
- Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
- Maks. innvendig volum som kan brukes ved ekstremt kompakt konstruksjon
- Individuell innvendig utbygging
- Maks. utsparing ved skapbunnen med optimale flenseplater øker størrelsen på rommet for kabelføring med opptil 33 %
- Enkel kabelinnføring nedenfra via en flenseplate med integrert børstelist
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Innvendig oppbygging: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Formontert IT-kapsling med hengslet dør, tett kapsling
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Flenseplate med børstelist
19" profilskinne foran, dybdevariable med 25 mm raster montert på 4 skinner for innvendig utbygging
Montasjevinkel
C-profilskinne, montert på bakveggen
- Høydeenheter
- 12 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 600 mm
Dybde: 350 mm
- Innbyggingsdybde
- 278 mm
- Montasjehøyde for komponenter
- 12 HE
- Hengselplassering
- kan endres fra høyre til venstre
- Antall låser
- 2
- Monteringsmuligheter
- Formontert montasjevinkel inkl. C-profilskinne for kabeloppsamling
- Montasjevinkel for feste av en sentral jordingsskinne
- Montasjevinkel for montering av en 19"-stikkontaktlist
- Henvisning
- Variant med UL-godkjenning kan fås på forespørsel
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås med 3 mm splittlås-låseinnsats
Antall låser: 2
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 10 (opptil IP 66 ved forespørsel)
- Inntil IP 66 (iht. valgt flensplate)
- Flensplate
- Størrelse: 7
Antall: 1
- Antall låser
- 2
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 23,3 kg
- Bruttovekt
- 23,42 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 89,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177942400
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
-
AX IT Veggmontert Fors skap med 19"-profilskinner, 12 U, BxHxD: 600 x 600 x 350 mm