IT-veggkapslinger med høy kapslingsgrad for bruk i industri. Med dybdevariabel 19" profilskinne og flensplate med børstelister for kabelinnføring i bunnen av kapslingen. Inntil IP 66 kapslingsgrad (avhengig av valgt flenseplate)
- Art.nr:
- AX 7645350
- Utførelse
- Veggskap IT
med 19"-profilskinner, dybdevariabel - Produktbeskrivelse
- IT-veggkapslinger basert på AX, med høy kapslingsgrad, for bruk i industri. Sikker, beskyttet integrering av IT direkte i prosessen i produksjonsanlegget ditt
- Fordeler
- Komplett formontert IT-kapsling for umiddelbart feste av 19"-IT-komponenter takket være dybdevariable profilskinner
- Sveiset kapslingskonstruksjon med lukket skap helt rundt garanterer meget god beskyttelse av utbyggingskomponentene, opptil IP 66
- Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
- Maks. innvendig volum som kan brukes ved ekstremt kompakt konstruksjon
- Individuell innvendig utbygging
- Maks. utsparing ved skapbunnen med optimale flenseplater øker størrelsen på rommet for kabelføring med opptil 33 %
- Enkel kabelinnføring nedenfra via en flenseplate med integrert børstelist
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Innvendig oppbygging: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Formontert IT-kapsling med hengslet dør, tett kapsling
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Flenseplate med børstelist
19" profilskinne foran, dybdevariable med 25 mm raster montert på 4 skinner for innvendig utbygging
Montasjevinkel
C-profilskinne, montert på bakveggen - Høydeenheter
- 15 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 760 mm
Dybde: 350 mm - Innbyggingsdybde
- 278 mm
- Montasjehøyde for komponenter
- 15 HE
- Hengselplassering
- kan endres fra høyre til venstre
- Antall låser
- 2
- Monteringsmuligheter
- Formontert montasjevinkel inkl. C-profilskinne for kabeloppsamling
- Montasjevinkel for feste av en sentral jordingsskinne
- Montasjevinkel for montering av en 19"-stikkontaktlist
- Henvisning
- Variant med UL-godkjenning kan fås på forespørsel
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås med 3 mm splittlås-låseinnsats
Antall låser: 2 - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 10 (opptil IP 66 ved forespørsel)
- Inntil IP 66 (iht. valgt flensplate)
- Flensplate
- Størrelse: 7
Antall: 1 - Antall låser
- 2
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 29 kg
- Bruttovekt
- 29,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 112,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177942417
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
- AX IT veggmontert Fors skap med 19"-profilskinner, 15 U, BxHxD: 600 x 760 x 350 mm