Sidevegger, låsbare for TS, TS IT

Art.nr: DK 7824206

Sidevegg, låsbar, stålplate, for TS.

Art.nr:
DK 7824206
Produktbeskrivelse
Kan enkelt henges inn oppe. Låsing med sikkerhetslås nr.3524 E. Jordingsbolter med kontaktfane.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
2 sidevegger hver med 4 sikkerhetslåser nr. 3524 E
Passer for
Kapslingstype: TS IT
TX CableNet
TS
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
28 kg
Bruttovekt
29,2 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177232402
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
DK Sidevegger, for TS, TS IT, låsbare, HxD: 2000x600 mm, RAL 7035
Dokumentasjon
Veiledning