- Art.nr:
- TS 7826605
- Produktbeskrivelse
- Som alternativ til standardtak. Utstyrt med en skyvevinkel i det bakre området. Tosidig gummiklemprofil for å feste kabelbunter og kabler. Pga. den symmetriske konstruksjonen på rammen kan kabelinnføringen også gjøres fra siden ved å dreie takplaten. Den todelte utførelsen gjør ettermonteringen enkel.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Passer for
- Bredde: 600 mm
Dybde: 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,443 kg
- Bruttovekt
- 8,887 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177345355
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
DK-TS8 Takplate, BxD: 600x1000 mm, todelt, for kabelinnføring,