Et nytt nivå for kabelhåndtering. TX CableNet kombinerer mange års erfaring i ett og samme IT-rack, som oppfyller alle krav når det gjelder funksjonalitet og kvalitet, klargjort for individuell innvendig utbygging.
- Art.nr:
- TX 7888100
- Utførelse
- 1. generasjon
ventilert
med sidevegger - Fordeler
- Nytt takplatekonsept: full utnyttelse av dybden til kabling og mulig integrering av en viftemodul
- Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse
- Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet
- Installasjon av aktive og passive nettverkskomponenter er mulig takket være ventilerte dører
- Valgfri dørhengsling
- Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
- Materiale
- Tak: Stålplate, 1,5 mm
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 1,2 mm
19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Hus med ventilert dør foran og bakdør bak
Skapramme med dører og takplate
Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E
Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate
To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak
Stålplatedør foran, ventilert, 130°-hengsler
Stålplatedør bak, ventilert, én del, 130°-hengsler
IPPC-palett - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Høydeenheter
- 42 HE
- Nivåavstand (ved levering)
- 645 mm
- Utførelse
- med sidevegger
- Design doors
- ventilert
- Belastning
- 5000 N
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 125 kg
- Bruttovekt
- 135 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177963443
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Visio Shapes