Nettverksskap TX CableNet med ventilerte dører

Art.nr: TX 7888102

El nummer: E2433042

Et nytt nivå for kabelhåndtering. TX CableNet kombinerer mange års erfaring i ett og samme IT-rack, som oppfyller alle krav når det gjelder funksjonalitet og kvalitet, klargjort for individuell innvendig utbygging.

PDU basic

Tilkoblingskabel for PSM/PDU

Stikkontaktlist i aluminiumskanalen

Stikkontaktlist for IEC plugg

Potensialutjevningssett for VX IT

Kombiskinner for VX, VX IT, TX CableNet

Burmuttere

Komforthåndtak AX

Profilhalvsylinder for håndtakssystemer

Låsinnsats

Børstesett for TX CableNet

19"-feste, 1 U med kontakt

Montasjeskruer

IT systembelysning LED for IT-skapsystemer og IT-kapslinger

Blindpanel, 19" (482,6 mm) Feste uten verktøy

Bunnmoduler for kabelinnføring for TS, TS IT, VX SE

Rangeringspanel med kabelsprosser for horisontal kabelhåndtering

Føringspanel med stålbøyler

Føringspanel med frontdeksel

Kabelklemme for C-profilskinne, kombiskinne

Glideskinne, 1 HE, fast montering for VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelgjennomføringspanel med børstelist 19" (482,6 mm)

Panel med spor for kabel 19" (482,6 mm)

Panel for kabelføring, 2 HE

Kabelsprosser, 19"-feste

Kabelbur for TX CableNet

Transporttrinser for sokkelsystem VX, stålplate

Transportsett for TS IT, TX CableNet

Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Montasjevinkel for dørposisjonsbryter i VX, VX IT , TX CableNet

Allround montering for universielt bruk

Rekkemonteringsbrakett for TS/TS

Kabelføring for TX CableNet

Borrelås

Kabelstrips

Borrelås

Kabelrenne, variabel dybde for VX IT, TE 8000

Kabelføringsbøyle

Tekstremser for påklisting 19" (482,6 mm)

Art.nr:
TX 7888102
Utførelse
1. generasjon
ventilert
uten sidevegger
Fordeler
Nytt takplatekonsept: full utnyttelse av dybden til kabling og mulig integrering av en viftemodul
Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse
Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet
Installasjon av aktive og passive nettverkskomponenter er mulig takket være ventilerte dører
Valgfri dørhengsling
Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
Materiale
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 1,2 mm
19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Hus med ventilert dør foran og bakdør bak
Skapramme med dører og takplate
Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate
To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak
Stålplatedør foran, ventilert, 130°-hengsler
Stålplatedør bak, ventilert, én del, 130°-hengsler
Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E
IPPC-palett
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter
42 HE
Nivåavstand (ved levering)
645 mm
Utførelse
uten sidevegger
Design doors
ventilert
Belastning
5000 N
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
78 kg
Bruttovekt
88 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177965560
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Visio Shapes