- Artikkelnummer:
- TX 7888.200
- Utførelse
- 1. generasjon
med dør med vindu
med sidevegger
- Fordeler
- Plassvariabel kabelføring
- Sikker innlegging av kablene samtidig som den kritiske kabelbøyeradiusen overholdes
- „Fossefalls“-konsept for kabelføring: Enkel og sikker kabelføring via taket
- Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet
- TS- og VX-kompatibelt tilbehør
- Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, 1,2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Hus med dør med vindu foran og bakdør bak
Skapramme med dører og takplate
Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler
Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E
Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E
Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate
To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak
IPPC-palett
19''-profilskinner
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
- Høydeenheter
- 42 HE
- Høydeenheter
- 42 HE
- Nivåavstand (ved levering)
- 645 mm
- Utførelse
- med sidevegger
- Design doors
- Dør med vindu, éndelt
- med ettlags sikkerhetsglass 3 mm
- Design av bakdøren
- Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
- Design av inngangsdøren
- Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler
- Belastning
- 5000 N
- Belastning
- 5 000 N
- Henvisning
- For installasjon av en viftemodul er det nødvendig med børstelister for å utstyre kabelføringsåpningene, forutsatt at disse er brukt eller at dekkplatene er fjernet
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 139,175 kg
- Bruttovekt
- 146,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177963450
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
-
Nettverksskap TX CableNet med vindu, 800x2000x1000 mm, 42 HE, med sidevegger, RAL 7035